arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSP3-F 200-AS-PM

KSP3-F 200-AS-PM

Pneumatische klemkrachtblokken met 2 klauwen

ID 1433795

Pneumatisch klemkrachtblok in standaardversie

Productkenmerken
  • Klemkrachtblok met 2 klauwen
  • Met vaste klauw
  • Standaard slag
  • Klemkrachtversterking/externe borging
  • Pneumatische afvraging eindpositie
  • Pneumatische contactdetectie
  • Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
Technische gegevens
  • Afmetingen: 200 x 200 x 90,2 mm
  • Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 43 kN
  • Extra klemkracht dankzij de veermontage: 8.5 - 16 kN
  • Slag per klem: 8 mm
  • Max. klemhoogte: 100 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
  • Werkdruk: 3 - 7 bar
  • Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar: 5100 cm³
  • Sluit-/openingstijd: 1 s
  • Gewicht: 18.9 kg
Slag per klem [mm] 8.0
Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] 43.0
Minimale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] 8.5
Maximale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] 16.0
Min. werkdruk [bar] 3.0
Max. werkdruk [bar] 7.0
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.01
Max. klemhoogte [mm] 100.0
Afstand H [mm] 30.0
Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] 5100.0
Sluit-/openingstijd [s] 1.0
Gewicht [kg] 18.9

Levering
Klemblok, bevestigingsschroeven, afdekpluggen, spanbussen, pasbouten, gebruiksaanwijzing

Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".

Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.

Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen

Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).