ROTA-S plus 2.0 160-42 D4-VP2
手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き
IDnr. 819141
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 42 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-2 Nr. 4
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- 片側ストローク: 6.5 mm
- 歯ピッチ: 4.8 mm
- 最大把持力: 65 kN
- 最大トルク: 80 Nm
- 最大回転速度: 5400 1/min
- 重量: 10.3 kg
技術的詳細
| Spiltype | ISO 702-2 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 4 |
| Vertanding | Hoekvormige vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 5400.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 65.0 |
| Max. koppel [Nm] | 80.0 |
| Slag/klauw [mm] | 6.5 |
| Tandsteek [mm] | 4.8 |
| Hoogte H met flens [mm] | 85.5 |
| Gewicht [kg] | 10.3 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel en bedieningshandleiding