arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PEB 50-57-4 Similar a la imagen

PEB 50-57-4

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

ID 1311957

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Bloque de polos de 4 vías
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 230 x 50 x 57 mm
  • Campo de polos: cuádruple (1 x 4)
  • Rosca de polo: M8
  • Peso: 5.2 kg
Length [mm] 230.0
Width [mm] 50.0
Height [mm] 57.0
Weight [kg] 5.2

Scope of delivery
Pole block, fastening screws