OPR-081-P00-S
ID 321385
この製品はSCHUNKの定番製品です。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
代替製品:
衝突防止および過負荷保護センサー OPR, サイズ: 081, リセット: automatisch, 耐飛沫バージョン
- 偏差、旋回: ± 25 °
- 力 Fd 最大: 1700 N
- IP 保護等級: 65
技術的詳細
| 軸方向偏差 [mm] | 8.6 |
|---|---|
| 角偏向 [°] | ± 13 |
| 偏差、旋回 [°] | ± 25 |
| 最小始動トルク、旋回 Mx、My [Nm] | 14.0 |
| 最小起動トルク、回転 Mz [Nm] | 14.0 |
| 最小トリガー力、軸方向 Fd [N] | 382.0 |
| 最大力 Fd [N] | 1700.0 |
| 最小供給電圧 [V] | 10.0 |
| 最大供給電圧 [V] | 30.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | ± 0.025 |
| 応答性 [mm] | 0.5 |
| 繰り返し精度、回転操作 [min] | 5.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 1.4 |
| 最大作動圧 [bar] | 6.2 |
| 重量 [kg] | 0.58 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| D 径 [mm] | 80.0 |
| 高さ Z [mm] | 55.4 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 59.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 59.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 61.0 |
| 耐飛沫バージョン | あり |
寸法と最大荷重
トリガー・モーメント Mx、My、Mz
トリガー力 Fd
負荷トルク
寸法と最大荷重
衝突センサーの構造は、アプリケーションで発生する力とトルクによって決定されます。
トリガー・モーメント Mx、My、Mz
- X 軸:
- 圧力
- Y 軸:
- トルク
トリガー力 Fd
- X 軸:
- 圧力
- Y 軸:
- 力
負荷トルク
- X 軸:
- 角度 (°)
- Y 軸:
- NmでのMx,y
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
作動方式
内蔵シリンダーピストン
納品内容
注文品のバリアントには衝突・過負荷センサー、電気接続用エレメント、安全情報が含まれています。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。
保証
24 カ月