arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CC Set ER 20 Illustrazione simile

CC Set ER 20

Set di pinze ER

ID 280222

CC Set ER 20, Set di pinze ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Numero di pinze ER: 12
  • Per diametro di serraggio: Ø2 - 13
  • Concentricità: ≤ 0.005 mm
Per ER 20
Per diametro di serraggio Ø2 - 13
D1 min. [mm] 2.0
D1 max. [mm] 13.0
Peso [kg] 0.775
Numero di pinze ER 12.0
Standard pinza di serraggio ER DIN ISO 15488-B