S5A-G5 64
5-Achs-Backen grip
Ident.-Nr. 1471189
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 5-Achs-Backen grip
- Mit grip-Stufe sowie geschliffener Spannfläche
- Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
- Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 64
- Abmessungen: 34 x 25,5 x 40 mm
- grip-Stufe: 5 mm
- Gewicht: 0.1 kg
- Glatte Stufe: 7 - 31.4 mm
- Grip-Stufe: 12 - 36.4 mm
- Spannbereich Backenstellung 2:
- Glatte-Stufe: 20 - 41.4 mm
- Grip-Stufe: 25 - 46.4 mm
Technische Details
| Breedte [mm] | 34.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 40.0 |
| Geschikt voor | 64 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Levering
5-assige klem, zonder montageschroeven