arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SBS-S-C 185 유사 그림

SBS-S-C 185

액세서리 선반 척 표준형

ID 8703863

액세서리 선반 척 표준형

제품 특징:
  • 스프레이 노즐이 포함된 보호 슬리브
  • 칩과 절삭유의 침입으로부터 척 기구를 보호하는 것
  • 통합 스프레이 노즐을 통해 공작물에 냉각수를 직접적으로 도포할 수 있습니다.
  • 적합한 대상: ROTA NC(-F) plus 2 185-52
기술 데이터:
  • 지름: 32 mm
  • 중량: 1.2 kg
ØA [mm] 52.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 28.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 34.0
ØG [mm] 41.0
H M6x10
Peso [kg] 1.2