SGS-F 100-95-50
Stahlbacken
ID 430096
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Stahlbacke fest
- Inkl. Schrauben
- Passend zu: KSG 100
- Abmessungen: 99 x 95 x 50 mm
- Gewicht: 3.3 kg
기술 세부 정보
| Breite [mm] | 99.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 95.0 |
| Höhe [mm] | 50.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 3.3 |
Scope of delivery
System jaw, fastening screws