SRKL-AL 160
각도형 소프트 탑 죠, 알미늄 재질
ID 1496969
SRKL-AL 160, 각도형 소프트 탑 죠, 알미늄 재질
제품 특징:
제품 특징:
- 톱니: 텅앤그루브
- 홈의 폭: 10 mm
- 경로 너비: 16 mm
- 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
- 다른 크기의 상단 죠를 찾아보세요! "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
기술 세부 정보
| Gruppo prodotti | Morsetti teneri dentati angolati in alluminio |
|---|---|
| Dentatura | Incastro a croce |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 10.0 |
| Larghezza della linguetta S [mm] | 16.0 |
| Larghezza B [mm] | 40.0 |
| Altezza H [mm] | 60.0 |
| Altezza H1 [mm] | 55.5 |
| Altezza H2 [mm] | 54.0 |
| Lunghezza L [mm] | 88.0 |
| Spaziatura dei fori a [mm] | 35.5 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 25.0 |
| Vite | M12 |
| Materiale | Alluminio |
| m/set [kg] | 1.3 |