arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
상세 이미지 – SCHUNK 어댑터 죠

타사 기계 바이스용 어댑터 죠

광범위한 SCHUNK 죠 포트폴리오의 핵심

바이스의 기능을 간편하게 확장

SCHUNK 어댑터 죠를 사용하면 더 이상 값비싼 시스템별 부착 죠와 상부 죠에 의존할 필요가 없습니다. Allmatic, Atorn, Garant, Kesel, Röhm 또는 Roemheld Hilma의 기계 바이스를 위한 새로운 어댑터 죠를 통해 SCHUNK 죠 포트폴리오와의 호환성을 제공합니다.

새로운 어댑터 죠를 통해 SCHUNK는 옵션을 확장할 수 있는 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 더 이상 특정 시스템에 얽매이지 않습니다. SCHUNK 어댑터 죠로 기존 기계 바이스의 잠재력을 발휘하세요. 다양한 기능을 활용하고 효율성을 높이세요.

혜택이 주는 고객의 이익

제품 이미지 – SCHUNK 어댑터 죠

  • 호환성

SCHUNK 어댑터 죠는 Allmatic, Atorn, Garant, Kesel, Röhm 및 Roemheld Hilma의 기계 바이스에 사용할 수 있습니다.

  • 유연성.

어댑터 죠를 사용하면 32가지 이형을 제공하는 SCHUNK 및 GRESSEL의 광범위한 부착 죠 및 상부 죠 포트폴리오를 사용할 수 있습니다. 이는 시스템 기반 죠에 비해 3배 더 많은 옵션을 제공합니다. 상부 죠도 재고가 있으므로 짧은 배송 기간의 이점을 누릴 수 있습니다.

  • 효율성

다수의 SCHUNK 상부 죠는 연속 홈이 있는 제품에 사용할 수 있습니다. 변환 시 어댑터 죠의 나사만 풀면 됩니다. 따라서 기존 시스템보다 훨씬 빠르게 상부 죠를 교체할 수 있습니다.

  • 지속성

어댑터 시스템을 사용하면 기존 타사 기계 바이스를 계속해서 사용할 수 있습니다. 필요한 경우 기존 시스템 죠를 다시 나사로 조일 수도 있으며 기존 상부 죠를 계속 사용할 수도 있습니다.

  • 경제성

경제적인 SCHUNK 상부 죠 포트폴리오를 이용해 SCHUNK 어댑터 죠는 단기간 시간 내에 투자 가치를 실현합니다.

애플리케이션 이미지 – 어댑터 죠

고객을 감동시키는 다양성

SCHUNK 어댑터 죠를 사용하면 광범위한 죠 옵션 중에서 선택하여 다양한 클램핑 애플리케이션을 처리할 수 있습니다.

  • 32가지 유형의 부착 죠 및 상부 죠의 다양한 셀렉션
  • 범용 우측 죠
  • 재고 보유로 인한 짧은 배송 시간
  • 경쟁사 대비 유리한 가격
  • GRESSEL 죠와 동일한 구조

SCHUNK – 상부 죠 개요

완벽한 조합을 찾아보세요

바이스에서 기존 시스템 죠를 교체하는 것이 빠르고 쉽습니다. SCHUNK 어댑터 죠는 추가 인터페이스 없이도 현재 시스템에 완벽하게 맞습니다. 일대일 교환이 가능하며 바로 사용할 수 있습니다. 그냥 나사를 풀고 작업을 시작하세요!

어댑터 죠 A 유형

제품 이미지 – 어댑터 죠 A 유형

사용 인터페이스:

  • Allmatic NC8 125M/L​
  • Garant HipoClamp 125/LC 125
  • Kesel NCA 125

어댑터 죠 B 유형

제품 이미지 – 어댑터 죠 B 유형

사용 인터페이스:

  • Röhm RKE 125​
  • Atorn MM-G 125

어댑터 죠 C 유형

제품 이미지 – 어댑터 죠 C 유형

사용 인터페이스:

  • Roemheld Hilma KNC 125