arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KRF3 200-Z

KRF3 200-Z

Spring-loaded 3-jaw clamping force blocks

ID 1518330

Spring-loaded clamping force block standard

Product features:
  • 3-jaw clamping force block
  • Centric clamping
  • Standard stroke
  • Jig-produced positioning bores
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 200 x 200 x 90,2 mm
  • Clamping force range: 26 - 35 kN
  • Stroke per jaw: 4 mm
  • Max. jaw height: 100 mm
  • Repeat accuracy: 0.02 mm
  • Opening pressure: 6 - 9 bar
  • Air consumption per stroke: 2550 cm³
  • Closing/opening time: 1.2 s
  • Weight: 22 kg
Stroke per jaw [mm] 4.0
Min. clamping force [kN] 26.0
Max. clamping force [kN] 35.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.02
Max. jaw height [mm] 100.0
Distance H [mm] 30.0
Air consumption per stroke at 6 bar [cm³] 2550.0
Closing/opening time [s] 1.2
Weight [kg] 22.0

納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの取付ネジ、カバーキャップ、固定ネジ、クランピングスリーブ、取扱説明書

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

把持力範囲
クランピング力はバネの張力によるストロークに依存します。最大クランピング力には「開いた」状態で到達し、最小クランピング力には「閉じた」状態で到達します。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。