KSH3 200-Z-PM
Morse automatiche idrauliche a 2 ganasce
ID 1486540
Morsa idraulica standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsa automatica a 2 ganasce
- Serraggio autocentrante
- Corsa standard
- Fori di posizionamento rettificati
- Controllo pneumatico della posizione finale
- Controllo pneumatico dell'impianto
- Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
- Dimensioni: 200 x 200 x 95,2 mm
- Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 60 kN
- Corsa per griffa: 4 mm
- Altezza max. ganasce: 100 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.02 mm
- Pressione d'azionamento: 10 - 60 bar
- Consumo d'olio per una corsa doppia: 150 cm³
- Tempo di chiusura/apertura: 1.3 s
- Peso: 24 kg
Specifiche tecniche
| Carrera por mordaza [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] | 60.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 10.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 60.0 |
| Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.02 |
| Altura máx. de la mordaza [mm] | 100.0 |
| Distancia H [mm] | 30.0 |
| Consumo de aceite por doble carrera [cm³] | 150.0 |
| Tiempo de cierre/apertura [s] | 1.3 |
| Peso [kg] | 24.0 |
Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación para sistemas de mordazas y prensa de sujeción, tapones protectores, tornillos de ajuste, manguitos extractores, manual de instrucciones
Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.
Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.
Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos
Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)