arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA-G 200-62 D5-GBK

ROTA-G 200-62 D5-GBK

Manual lathe chuck with quick jaw change

ID 815016

Standard manual lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 62 mm
  • Spindle holder: ISO 702-2 Nr. 5
  • Jaw interface: Straight serration
Technical data:
  • Stroke per jaw: 6.8 mm
  • Tooth pitch: 4.7 mm
  • Max. clamping force: 95 kN
  • Max. torque: 90 Nm
  • Max. rotational speed: 4600 1/min
  • Weight: 21 kg
Tipo de fuso ISO 702-2
Tamanho do eixo Nr. 5
Serração Serrilhado reto
Velocidade de rotação máx. [1/min] 4600.0
Força de fixação máx. [kN] 95.0
Máx. torque [Nm] 90.0
Curso/castanha [mm] 6.8
Passo dos dentes [mm] 4.7
Peso [kg] 21.0

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação