arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-G 315-102 C8-GBK

ROTA-G 315-102 C8-GBK

Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi

ID 815032

Ruční sklíčidla pro soustruhy

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 102 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-3 Nr. 8
  • Rozhraní čelisti: Přímé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 8.5 mm
  • Rozteč zubů: 5.5 mm
  • Max. upínací síla: 200 kN
  • Max. krouticí moment: 210 Nm
  • Max. rychlost otáčení: 3200 1/min
  • Vlastní hmotnost: 65.7 kg
Type de broche ISO 702-3
Taille de broche Nr. 8
Denture Denture droite
Vitesse de rotation max. [1/min] 3200.0
Force de serrage max. [kN] 200.0
Couple de rotation max. [Nm] 210.0
Course/mors [mm] 8.5
Pas de dent [mm] 5.5
Poids [kg] 65.7

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation