AGM-Z 040
ID 1575933
- 보정 방향: Z
- 보정 Z: 4 mm
技术细节
| 보정 Z [mm] | 4.0 |
|---|---|
| 수축되는 체결력 [N] | 390.0 |
| 연장되는 체결력 [N] | 490.0 |
| 최소 탄성력 [N] | 24.0 |
| 최대 탄성력 [N] | 45.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 2.5 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 6.5 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | 0.02 |
| 로봇측 연결 | ISO 9409-1-40-4-M6 |
| 툴측 연결 | ISO 9409-1-40-4-M6 |
| 중량 [kg] | 0.7 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 유체 소비 [cm³] | 11.0 |
| 확장 시간 [s] | 0.1 |
| 수축 시간 [s] | 0.1 |
| 에어 연결 잠금 및 잠금 해제 | M5 |
| 최대 편심 하중 [mm] | 200.0 |
| IP 보호등급 | 50 |
| 최대 정지 모멘트 Mx/My [Nm] | 14.0 |
| 최대 정지 모멘트 Mz [Nm] | 30.0 |
| X축 및 Y축 방향의 최대 정적 힘 [N] | 200.0 |
| Z축 방향의 최대 정적 힘 [N] | 200.0 |
| 최대 동적 모멘트 Mx/My [Nm] | 5.5 |
| 최대 동적 모멘트 Mz [Nm] | 9.0 |
| 힘 Fx 최대 동적 [N] | 70.0 |
| 힘 Fy 최대 동적 [N] | 70.0 |
| 힘 Fz 최대 동적 [N] | 100.0 |
| 최대 포스 Fd [N] | 450.0 |
Cargas máx.
AGM-Z 하중 다이어그램 – 수직 구조
AGM-Z 하중 다이어그램 – 수평 구조
편향
Diagrama de desviación AGM-Z – estructura horizontal
Cargas máx.
Esta es la suma de todas las cargas estáticas con permiso para actuar en la unidad de compensación.
AGM-Z 하중 다이어그램 – 수직 구조
- X 轴:
- 하중 중심 거리
- Y 轴:
- 적재 용량
AGM-Z 하중 다이어그램 – 수평 구조
- X 轴:
- 하중 중심 거리
- Y 轴:
- 적재 용량
편향
Diagrama de desviación AGM-Z – estructura horizontal
- X 轴:
- Distancia del centro de gravedad
- Y 轴:
- Desviación
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Consumo de fluido
se refiere al consumo de aire por un ciclo de retracción y extensión
Sistema de guía
Guías de bolas
Monitorización
mediante conmutador magnético o sensor de proximidad inductivo
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Carcasa
aleación de aluminio anodizado duro, componentes funcionales de acero templado
Material suministrado
Unidad de compensación en la variante pedida, elementos para la conexión mecánica e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.
Garantía
24 meses