arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GZB-S Ø20 Ø13 PK Ilustração semelhante

GZB-S Ø20 Ø13 PK

Buchas de redução com refrigeração de periférico

N.º de identificação 217930

GZB-S Ø20 Ø13 PK, Buchas de redução com refrigeração de periférico
  • Refrigeração periférica
  • Diâmetro de fixação: 13 mm
  • Diâmetro externo: 20 mm
  • Comprimento: 50.5 mm
Technologia Tuleje pośrednie z chłodzeniem peryferyjnym
Seria GZB-S PK
Złącze uchwytu narzędziowego GZB-S Ø 20 PK
Średnica mocowania D1 13 mm
Średnica zewnętrzna D2 20 mm
D3 [mm] 24.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 50,5 mm / 2.0"
Długość wystającej części L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
Masa [kg] 0.1
Standardowa długość tak

Wersja
Chłodzenie peryferyjne

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm

Chłodzenie
Z kanałami obrzeżnymi na chłodziwo
Brak szczelności chłodziwa
Kołnierz rowkowany

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie