arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO EC JIS-BT 50 Ø20x83.5 图片仅供参考

TENDO EC JIS-BT 50 Ø20x83.5

液压刀柄

ID 206446

TENDO EC JIS-BT 50 Ø20x83.5, 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO E compact
  • 刀具夹持接口: JIS-BT 50
  • 夹持直径: 20 mm
  • 突出长度: 83.5 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 520 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
Technologie Hydraulický upínač nástrojů
Řada TENDO E compact
Rozhraní upínače nástrojů JIS-BT 50
Norma upínače držáku DIN ISO 7388-2 JD/JF
Upínací průměr D1 20 mm
D2 [mm] 49.25
D6 [mm] 38.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 83,5 mm / 3.3"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.5
G M8x1
Min. točivý moment [Nm] 520.0
Vlastní hmotnost [kg] 4.1
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Provedení
TENDO E compact (E compact = výborný poměr cena-výkon)
Krátké a tuhé základní tělo
Tvary a rozměry v souladu s ISO 7388

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 JD/JF
Vyvrtané otvory pro tvar JF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání