데이터 캐리어
데이터 캐리어
데이터 캐리어는 SK, BT, HSK 및 SCHUNK CAPTO 마운트로 모든 SCHUNK 툴홀더에 설치할 수 있습니다. 툴홀더 식별 시스템의 툴홀더 데이터 수집 및 정확한 분류에 사용됩니다. 데이터 캐리어에 필요한 에너지 및 데이터는 읽기 및 쓰기 헤드에 의해 유도 커플링됩니다. 타당성 테스트로 데이터 전송의 보안이 확인됩니다.
기능
상세 이미지
Principe de fonctionnement
Principe de fonctionnement
Les cycles de lecture des puces de codification sont illimités. La distance maximale de lecture/écriture est de 2,5 mm. Le nombre maximum de cycles de programmation à une température ambiante maximale de 70 °C est de 500 000. Le nombre maximal de cycles de programmation à une température ambiante maximale de 30 °C est de 1 000 000.
Les têtes suivantes de lecture/écriture peuvent être utilisées pour : BIS-C 300/302/305/306/325.