KV GGT17307-17307-N-LK-00500-A-B
ID 1692643
电源电缆, 插入式连接尺寸: M17 - 7-polig
- 电缆长度: 5 m
기술 세부 정보
| 제품 그룹 | 전원 케이블 |
|---|---|
| 케이블 길이 [m] | 5.0 |
| 제품 측 사양 | 직선형 플러그 커넥터 |
| 컨트롤러 측 사양 | 직선형 플러그 커넥터 |
| 온도 신호선 | 통합형 |
| 세 번째 커넥터 (Y) | 할당되지 않음 |
| 추가 코드 – 케이블 종류에 따라 다름 | 할당되지 않음 |
| 도체 단면적 | 4x 0,5 mm2 + (2x 0,34 mm2) |
| 와이어 수 | 6 |
| 와이어 단면 | 0,5 mm2 / 0,34 mm2 |
| 케이블 코팅 재료 | PUR |
| 색상 | 주황색 (RAL 2003과 유사) |
| 케이블 체인 적용 가능 | 예 |
| 굴곡 횟수 | 500만 |
| 주위 온도 (가동 시) | -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| 주위 온도 (고정 시) | -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| 절연 전압 (심선/실드) [V] | 600.0 |
| 절연 전압 (심선/심선) [V] | 1000.0 |
| UL 인증 | 예 |