arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
STR-S 100 Similar a la imagen

STR-S 100

Mordazas intercambiables en bruto con ranura de montaje

ID 402111

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza superior en bruto
  • Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
  • Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 100
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 42 x 55 x 25 mm
  • Spannbereich: 10 - 85 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Peso: 0.35 kg
宽度 [mm] 55.0
高度 [mm] 25.0
材料 16MnCr5
适用于 100
重量 [kg] 0.35

标配范围
顶爪坯件