arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
워크피스 핀

워크피스 핀

워크피스 핀
워크피스 스톱은 클램핑 깊이를 변경하는 클로 죠 및 펜듈럼 죠에 사용됩니다. 필요에 따라 원하는 높이로 가공할 수 있습니다.
워크피스 스톱은 특수 공작물별 특수 척 죠에 사용될 수도 있습니다.
연질 또는 경화 변형 모델로 C45 강철로 제작됩니다.
Todos los filtros
70 resultados
122160
-
예 
5.0 mm
122161
-
예 
5.0 mm
122162
-
예 
10.0 mm
122163
-
예 
10.0 mm
122164
-
예 
15.0 mm
122165
-
예 
15.0 mm
122166
-
예 
20.0 mm
122167
-
예 
20.0 mm
122168
-
예 
25.0 mm
122169
-
예 
25.0 mm