SGVS-G3-B 70-26.5-22
Mors VS
ID 1452075
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors grip VS
- Mors à changement rapide
- Compatible avec: KSC mini
- Dimensions: 70 x 26,5 x 22 mm
- Étape de serrage: 3 mm
- étape de préhension: 3 mm
- Poids: 0.2 kg
Détails techniques
| Largura [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 26.5 |
| Altura [mm] | 22.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.2 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema