NJ 121
Combi T-moer
IDnr. 146103
NJ 121, Combi T-moer
Productkenmerken
Productkenmerken
- Breedte van de groef: 18 mm
- Max. aantrekmoment: 130 Nm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Past deze T-moer op mijn klauwplaat? Om de juiste T-moer voor uw klauwplaat te vinden, klikt u op "Gereedschap" en gebruikt u onze snelzoeker voor spanklauwen.
Technische gegevens
| Productgroep | Combi T-moer |
|---|---|
| Sleufbreedte N [mm] | 18.0 |
| Breedte B [mm] | 26.5 |
| Hoogte H [mm] | 33.5 |
| Hoogte H1 [mm] | 13.5 |
| Lengte L [mm] | 55.5 |
| Gatafstand b [mm] | 30.0 |
| Inbusschroef | M14 x 45 |
| Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 130.0 |
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).