arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSC 125-235

KSC 125-235

Tornillo de banco de sujeción básico

ID 1395039

표준 중심 클램핑 바이스

중단 정보:
  • 판매 종료일: 2023-06-30
  • 로 교체되다: 1514242
제품 특징:
  • 시스템 죠 미포함
  • VERO-S를 위해 준비됨
기술 데이터:
  • 치수: 125 x 235 x 50 mm
  • 최대 클램핑 포스: 35 kN
  • 최대 토크: 100 Nm
  • 중량: 9.3 kg
Width of the clamping vise [mm] 125.0
Max. clamping force [kN] 35.0
Max. torque [Nm] 100.0
Weight [kg] 9.3

Scope of delivery
Clamping vise incl. operating manual; without system jaws, without torque wrench