arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
J02N-Q8 Similar a la imagen

J02N-Q8

Conmutador magnético electrónico

ID 1353073

Conmutadores magnéticos J02P/N, Ranura en C

  • Número de puntos de conmutación: 1
  • Tipo de conmutación: NPN
  • interruptor de cierre
  • Longitud del cable: 30 cm
  • Conexión eléctrica: Conector M8, 3 pines
  • Voltaje nominal: 24 V DC
Función de conmutación interruptor de cierre
Tipo de detección NPN
Número de puntos de conmutación 1
Frecuencia de detección máx. [Hz] 3000.0
Temperatura ambiente mín. [°C] -25.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 70.0
Display LED en el sensor
Tipo de voltaje CC
Voltaje nominal 24.0
Voltaje de funcionamiento mín. 10.0
Voltaje de funcionamiento máx. 28.0
Caída de tensión [V] 0.8
Corriente de conmutación máx. 50.0
Protección ante cortocircuito
Protegido contra la inversión de la polaridad
Material de la carcasa PA
Conector/final de cable Conector M8, 3 pines
Longitud del cable L [cm] 30.0
Diámetro del cable D [mm] 2.6
Diseño del cable (representación de corte del cable/número de hilos) 3x 0,13 mm2
Material de la funda del cable PVC
Radio de flexión mín. (estático) [mm] 26.0
Peso [kg] 0.007
Tipo de protección IP (sensor, conectado) 67
Índice de protección III
El cable de conexión del sensor se puede tender solo estáticamente. No se permiten cargas dinámicas.