NS 122
Einzel-Nutenstein
ID 140107
NS 122, Einzel-Nutenstein
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Nutbreite: 21 mm
- Nutbreite abgesetzt: 17 mm
- Max. Anzugsmoment: 70 Nm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Passt dieser Nutenstein auf mein Drehfutter? Um den passenden Nutenstein für Ihr Drehfutter zu finden, Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Información técnica
| Produktgruppe | Einzel-Nutenstein |
|---|---|
| Nutbreite N [mm] | 21.0 |
| Nutbreite abgesetzt N1 [mm] | 17.0 |
| Breite B [mm] | 28.5 |
| Höhe H [mm] | 25.5 |
| Höhe H1 [mm] | 11.0 |
| Länge L [mm] | 18.8 |
| Zyl.-Schraube | M12 x 30 |
| Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] | 70.0 |
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen