arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SINO-R HSK-A 63 Ø3/4 Illustration similaire

SINO-R HSK-A 63 Ø3/4"x85

Mandrin expansible hydraulique

ID 209540

SINO-R HSK-A 63 Ø3/4"x85, Porte-outils
  • Mandrin expansible hydraulique
  • Gammes: SINO-R
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Diamètre de serrage: 3/4"
  • Longueur de projection: 85 mm
  • Concentricité: < 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage
  • Qualité d'équilibrage: G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 450 Nm
テクノロジー 油圧ツールホルダー
シリーズ SINO-R
ツールバーインターフェース HSK-A 63
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 3/4"
D2 [mm] 48.5
D3 [mm] 49.72
D6 [mm] 41.7
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 42.0
L5 [mm] 59.0
G M8x1
最小トルク [Nm] 450.0
重量 [kg] 1.35
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

バージョン
ヘビーデューティーなミーリングおよびネジのミーリングに最適

振れ精度
≤ 0.005 mm、クランピングボアで測定

バランスグレード
15,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。