SVAGG2
Générateurs de vide
Eenheid voor de productie van negatieve druk voor het vacuüm vastklemmen voor alle standaard en speciale matrixplaten.
Description
Innovaties - uw voordelen
- Automatische NOODSTOP-functie (gekoppeld aan de machine)
Beschermt tegen kritische vacuümniveaus en kritische vulniveaus in de tank - Ingebouwde drukmeter, vacuümschakelaar en alarminstallatie
Visuele en hoorbare monitoring van het bedrijfsvacuüm - Extra digitale waarschuwingen bij verlies van het bedrijfsvacuüm of bij een kritisch vulniveau tijdens de bewerking
Bij verlies van klemkracht wordt de bewerking gestopt door synchronisatie met het besturingssysteem van de machine - Mobiel gebruik mogelijk
Ergonomische greep - Activeerbaar energiebesparingsapparaat
Maakt potentiële besparingen van meer dan 50% mogelijk en zorgt zo voor een zuinige werking
Options et informations particulières
- Performance – Fiabilité des processus – Intégration facile
La génération de vide apporte une contribution importante à la sécurité de processus lors du serrage de pièces sur des machines-outils CNC avec les plaques matricées SMPL de SCHUNK. Les plaques peuvent être utilisées aussi bien dans l’usinage à sec qu’à l’état humide. - Pour produire du vide, SCHUNK propose des générateurs de vide spéciaux qui garantissent une flexibilité et une sécurité de processus maximales. Divers composants de surveillance système et interfaces pour intégration dans la commande machine assurent un haut degré de sécurité.