SVSL 4-2 PU
Accessoires pour technique de serrage sous vide standard
ID 1487804
Accessoires pour technique de serrage sous vide standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Tuyau de vide
- Convient au jeu de manomètres VAM-SMPL 4/2
- Diamètre extérieur: 4 mm
- Diamètre intérieur: 2 mm
- Plage de pression: -0.95 - 10 bar
- Température d'utilisation: -40 - 60 °C
- Matière: PU
Détails techniques
| Pressione d'esercizio min. [bar] | -0.95 |
|---|---|
| Pressione di esercizio max. [bar] | 10.0 |
| Materiale | PU |
| Diametro esterno [mm] | 4.0 |
| Diametro interno [mm] | 2.0 |
| Temperatura di esercizio min. [°C] | -40.0 |
| Temperatura di esercizio max [°C] | 60.0 |
La fornitura comprende
Tubo flessibile del vuoto