TRIBOS-R
Poligonalne oprawki narzędziowe
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami tutaj.
Dzięki unikalnej poligonalnej strukturze plastra miodu oraz zwiększonej średnicy zewnętrznej TRIBOS-R oferuje optymalny stosunek między sztywnością promieniową a tłumieniem drgań, zapewniając najlepsze właściwości dynamiczne ruchu obrotowego.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Maksymalna sztywność promieniowa
Optymalna płynność obrotu i doskonała tolerancja geometryczna i pozycyjna obrabianego detalu - Doskonałe tłumienie drgań
Brak bocznego odchylenia podczas procesu skrawania metalu i stabilizacja całego systemu: wrzeciono – oprawka narzędziowa – narzędzie skrawające - Kompleksowa kompatybilność
Idealnie nadaje się do łączenia z przedłużkami TENDO SVL i TRIBOS SVL - Najlepsze właściwości dynamiczne ruchu obrotowego
Najlepsze rezultaty pod względem precyzji kształtu, jakości wykończenia powierzchni i tolerancji położenia. - Można zamocować wszystkie dostępne na rynku narzędzia skrawające.
Forma A: z gładkim walcowatym trzpieniem, trzpeń typu A zgodnie z normami DIN 1835 i DIN 6535 HA Forma AB: z płaską powierzchnią i walcowatym trzpieniem z powierzchnią ciągnącą, trzpień typu B zgodnie z normami DIN 1835 i DIN 6535 HB Forma B: z bocznymi powierzchniami ciągnącymi, trzpień typu B zgodnie z normą DIN 1835 Forma E: z nachyloną powierzchnią mocującą, trzpień typu E zgodnie z nomami DIN 1835 i DIN 6535 HE - Osiowa regulacja długości
Regulacja długości w zakresie dokładności 0,01 mm, z zakresem regulacji 10 mm - Precyzyjne fabryczne wyważenie
Odpowiedni do dużych prędkości obrotowych ze stopniem wyważenia 2,5 G przy 25 tys. obr./min. - Wysoka elastyczność
Mocowanie różnych średnic dzięki zastosowaniu tulei pośrednich z rowkami lub tulei uszczelnionych - Symetryczna budowa
Obrotowo-symetryczna konstrukcja minimalizuje kolizję konturową i zapewnia dużą prędkość obrotową.