arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ELB 70-H125-H-N-N-N 類似のイラスト

ELB 70-H125-H-N-N-N

Identyfikator 315440

コンパクトリニア軸 ELB, サイズ: 70, 電動, リニアダイレクトドライブ, クロスローラーガイド, 被駆動スライダー, パス測定システムインターフェース: HIPERFACE®

  • 最大ストローク: 125 mm
  • 最大ストローク: 125 mm
  • 最大駆動力: 150 N
駆動方式 リニアダイレクトドライブ
ストローク [mm] 125.0
最大駆動力 [N] 150.0
公称駆動力 [N] 40.0
最大有効荷重 (水平) [kg] 6.0
繰り返し精度 [mm] ± 0.01
最大速度 [m/s] 4.0
最大加速度 [m/s²] 100.0
最大電流 [A] 10.0
静止時最大電流 [A] 2.6
最低周囲温度 [°C] 10.0
最高周囲温度 [°C] 40.0
重量 [kg] 2.72
クリアランス N (トルク負荷の場合) [mm] 34.1
ストローク測定システムインターフェース HIPERFACE®
モーメント Mx 最大 [Nm] 101.0
トルク My 最大 [Nm] 68.0
モーメント Mz最大 [Nm] 34.0
力 Fy 最大 [N] 1480.0
力 Fz 最大 [N] 1480.0
力 -Fz max. [N] 1480.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

繰り返し精度
一定の条件下で位置決めサイクルを 100 回反復した後の目標位置のばらつきとして定義されます。

周囲条件
このモジュールは主に、きれいな周囲条件で使用するために設計されています。厳しい環境下で使用するとモジュールの寿命が短くなることがあります。その場合、SCHUNKは責任を負いかねますのでご注意ください。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

レイアウトまたはコントロール計算
選択したユニットのサイズの検証が必要です。そうでないと、過負荷になる可能性があります。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

有効荷重
総重量のうち片持ちのアームに取り付けられている重量。最大許容荷重を超えると、製品寿命が短くなることに注意してください。SCHUNKでは、これに対する保証を行うことはできません。

ガイド
クロスローラーガイド

駆動方式
電子的に整流および励磁される AC 同期リニアモーターによる 3 相交流式リニアダイレクトドライブ

ストローク測定システム
非接触式磁気計測システム、増分仕様および絶対値仕様バリエーション。HIPERFACE®、1Vss、DRIVE-CLiQ インターフェースに対応。

プロファイル
遊びのない予圧接合ローラーガイドを備えたアルミニウムプロファイル

スライダー
アルミニウム製スライダー、主要部および計測システム読み取りヘッドを直接統合

納品内容
安全に関する情報(オンラインで入手可能な製品固有の説明書)

ドライブコントローラー
BOSCHのドライブコントローラ(EcoDrive CS、IndraDrive、IndraDrive CS)およびSiemens のドライブコントローラ(Sinamics S120)のパラメータ設定に関するご相談。他のドライブコントローラ用モータデータシートの提供。ご要望に応じた委託サポート。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって