arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
GWU-S 100-35 Vergelijkbare illustratie

GWU-S 100-35

Set werkstuksteunen

Identyfikator 1394226

Set werkstuksteunen

Productkenmerken
  • Set van werkstuksteunen – breedte 100 mm
  • Bestaande uit vijf paar werkstukonderleggers
  • Hoogtes = 12, 20, 25, 30, en 32 mm.
  • Magnetische bevestiging
  • Geschikt voor systeemklemmen H = 35 mm.
Technische gegevens
  • Hoogtenauwkeurigheid: 0.01 mm
  • Diepte: 2.5 mm
  • Breedte: 100 mm
  • Gewicht: 0.4 kg
Breedte [mm] 100.0
Hoogte [mm] 12.0
Gewicht [kg] 0.4

Levering
Set werkstuksteunen