arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SGA-5 125-72-19

SGA-5 125-72-19

アダプタープレート

Identyfikator 1323073

システムジョー、標準

特長:
  • 固定アダプタープレート
  • インターフェース1: W-38
  • 適合タイプ: KSC-D 80-300
テクニカルデータ:
  • 寸法: 125 x 72 x 19 mm
  • 重量: 1.3 kg
幅 [mm] 125.0
奥行 [mm] 72.0
高さ [mm] 19.0
供給単位 個数
重量 [kg] 1.3

納品内容
システムジョーと取り付けネジ付き、6 フォールドリバースジョーなし。