ROTA-G 315-102 D8-GBK
Ręczny uchwyt tokarski z funkcją szybkiej zmiany szczęk
Identyfikator 815035
Standardowe ręczne uchwyty tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- System szybkiej wymiany szczęk
- Otwór przelotowy: 102 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-2 nr 8
- Interfejs szczęki: Zazębienie proste
- Skok na szczękę: 8.5 mm
- Podziałka zazębienia: 5.5 mm
- Maks. siła mocowania: 200 kN
- Maks. moment obrotowy: 210 Nm
- Maks. prędkość obrotowa: 3200 1/min
- Masa: 69 kg
Szczegóły techniczne
| Typ wrzeciona | ISO 702-2 |
|---|---|
| Wielkość wrzeciona | Nr. 8 |
| Zazębienie | Zazębienie proste |
| Maks. prędkość obrotowa [1/min] | 3200.0 |
| Maks. siła mocowania [kN] | 200.0 |
| Maks. moment obrotowy [Nm] | 210.0 |
| Skok/szczęka [mm] | 8.5 |
| Podziałka zazębienia [mm] | 5.5 |
| Masa [kg] | 69.0 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz uruchamiający, śruba oczkowa i podręcznik obsługi