ROTA-S plus 2.0 315-92 D6-VP1
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
IDnr. 819244
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 92 mm
- Spindelhouder: ISO 702-2 Nr. 6
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 9.8 mm
- Tandsteek: 7 mm
- Max. opspankracht: 180 kN
- Max. koppel: 220 Nm
- Max. draaisnelheid: 3400 1/min
- Gewicht: 64.7 kg
Szczegóły techniczne
| Typ wrzeciona | ISO 702-2 |
|---|---|
| Wielkość wrzeciona | Nr. 6 |
| Zazębienie | Zazębienie skośne |
| Maks. prędkość obrotowa [1/min] | 3400.0 |
| Maks. siła mocowania [kN] | 180.0 |
| Maks. moment obrotowy [Nm] | 220.0 |
| Skok/szczęka [mm] | 9.8 |
| Podziałka zazębienia [mm] | 7.0 |
| Wysokość H z kołnierzem [mm] | 133.0 |
| Masa [kg] | 64.7 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz uruchamiający, śruba oczkowa i podręcznik obsługi