arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SG6F 125-81.5-40

SG6F 125-81.5-40

6-way jaw system

Identyfikator 432486

System jaws, standard

Product features:
  • 6-way jaw system
  • Suitable for: KSX 125, KSX-C 125
Technical data:
  • Dimensions: 125 x 81,5 x 40 mm
  • Weight: 4.5 kg
Width [mm] 125.0
Depth [mm] 81.5
Height [mm] 40.0
Max. clamping force [kN] 105.0
Bundle Set
Weight [kg] 4.5