TRIBOS-S SRE 15
Reduction insert
Identifikačné číslo 201989
TRIBOS-S SRE 15, Reduction insert
- For clamping diameter: Ø3/8"
- Length L1: 45 mm
Technické údaje
| For clamping diameter | Ø3/8" |
|---|---|
| D2 [mm] | 15.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Weight [kg] | 0.45 |