FIN WTR-A 200
Príslušenstvo pre TANDEM
Identifikačné číslo 1626347
Príslušenstvo pre silové upínacie bloky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Prsty uchopovača
- Pre automatizovanú výmenu čeľustí
- Vhodné pre paralelné uchopovače: PGN-plus 100-1, PGN-plus-P 100-1
- Rozmery: 77 x 34 x 78 mm
- Materiál: Hliník
- Hmotnosť: 0.5 kg
Technické údaje
| Dĺžka [mm] | 77.0 |
|---|---|
| Šírka [mm] | 34.0 |
| Výška [mm] | 78.0 |
| Vhodné pre veľkosť | 200 |
| Hmotnosť [kg] | 0.5 |