Co-act EGP-C 40-N-N-M1013
Identifikačné číslo 1359018
- Zdvih na čeľusť: 6 mm
- Min. uchopovacia sila: 35 N
- Max. uchopovacia sila: 140 N
- Napájací zdroj: 24 V
- Max. celkový prúd: 2 A
- Max. teplota okolia: 55 °C
Technické údaje
| Kompatibilný robot | Doosan Robotics M-Series/A-Series/H-Series |
|---|---|
| Príruba robota | Štandardná príruba |
| Integrované snímače | áno, dvojnásobne indukčné |
| Dĺžka X [mm] | 93.8 |
| Šírka Y [mm] | 90.2 |
| Výška Z [mm] | 123.0 |
| Zdvih na čeľusť [mm] | 6.0 |
| Min. uchopovacia sila [N] | 35.0 |
| Max. uchopovacia sila [N] | 140.0 |
| Min. sila na čeľusť [N] | 17.5 |
| Max. sila na jednu čeľusť [N] | 70.0 |
| Odporúčaná hmotnosť obrobku [kg] | 0.7 |
| Max. povolená dĺžka prsta [mm] | 50.0 |
| Max. povolená hmotnosť na jeden prst [kg] | 0.08 |
| Presnosť opakovania [mm] | 0.02 |
| Doba uzatvárania [s] | 0.2 |
| Doba otvárania [s] | 0.2 |
| Hmotnosť [kg] | 0.59 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 55.0 |
| Trieda ochrany IP | 30 |
| Káblový konektor/koncovka kábla | Konektor M8, 8-kolíkový |
| Dĺžka kábla [mm] | 100.0 |
| Nominálne napätie [V] | 24.0 |
| Nominálny prúd [A] | 0.2 |
| Max. prúd [A] | 2.0 |
| Elektronika ovládača | integrované |
| Komunikačné rozhranie | digitálne vstupy/výstupy |
| Počet digitálnych vstupov | 2.0 |
| Počet digitálnych výstupov | 2.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 1.5 |
| Moment My max. [Nm] | 2.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 4.0 |
| Max. axiálna sila Fz max. [N] | 170.0 |
Rozmery a max. zaťaženia
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Uchopovacia sila
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty, vzťahujú sa na každú základnú čeľusť a môžu sa vyskytovať súčasne. Zaťaženia sa smú vyskytovať dodatočne k momentu vytvorenému uchopovacou silou.
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Uchopovacia sila
- Os X:
- Dĺžka prsta
- Os Y:
- Uchopovacia sila
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Lmax je ekvivalentné maximálnej povolenej dĺžke prsta, viď tabuľku technických údajov.
- green
- Povolený rozsah
- grey
- Nepovolený rozsah
Všeobecné poznámky o sérii
Uchopovacia sila
je aritmetický súčet uchopovacej sily aplikovanej na každú čeľusť uchopovača vo vzdialenosti P (viď znázornenie). Viac informácií nájdete v podrobnom funkčnom opise.
Dĺžka prsta
je merané od referenčného povrchu ako vzdialenosť P v smere hlavnej osi.
Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich zdvihov.
Hmotnosť obrobku
sa vypočítava zo silového úchopu s koeficientom statického trenia 0,1 a stupňom bezpečnosti 2 voči skĺznutiu obrobku pri zrýchlení v dôsledku gravitácie g. Pre tvarové alebo záchytné uchopenie sú tu výrazne vyššie prípustné hmotnosti obrobku. Viac informácií nájdete v návode na montáž a obsluhu.
Doby uzatvárania a otvárania
sú čisté doby pohybu základných čeľustí bez prstov uchopovača špecifických pre aplikáciu. Reakčné doby PLC nie sú zahrnuté vo vyššie uvedených dobách a pri stanovovaní dôb cyklov musia byť zohľadnené.
Princíp fungovania
Princíp ozubenia a pastorku
Materiál tela
Polyamid s prísadou zo sklených vlákien
Materiál základnej čeľuste
Oceľ
Pohon
servoelektrické, jednosmerným bezkefkovým servomotorom
Záruka
pozri návod na montáž a obsluhu
Charakteristiky životnosti
na požiadanie
Rozsah dodávky
Balík príslušenstva s adaptérovou prírubou, montážnym materiálom a kľúčom s vnútorným šesťhranom, návod na montáž a obsluhu vrátane vyhlásenia o zhode a začlenení, bezpečnostné informácie