arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø16x85 图片仅供参考

TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø16x85

多边形刀柄

ID 205575

TRIBOS-R JIS-BT 30 Ø16x85, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeksen: TRIBOS-R
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 30
  • Klemdiameter: 16 mm
  • Uitstekende lengte: 85 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 120 Nm
Technologie Polygonale gereedschapshouders
Reeksen TRIBOS-R
Scheidingvlak met de gereedschaphouder JIS-BT 30
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-2 JD
Klemdiameter D1 16 mm
D2 [mm] 48.0
D3 [mm] 50.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 63.0
G M10x1
Min. draaimoment [Nm] 120.0
Gewicht [kg] 1.09
Standaardlengte ja

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar