WEL HSK-A 50 Ø8x65
WELDON end mill holders
ID 263511
WEL HSK-A 50 Ø8x65, Toolholders
- WELDON end mill holders
- Series: WELDON
- Toolholder interface: HSK-A 50
- Clamping diameter: 8 mm
- Projecting length: 65 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
技术细节
| Technologie | Porte-fraises WELDON |
|---|---|
| Gammes | WELDON |
| Interface de porte-outils | HSK-A 50 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D6 [mm] | 19.5 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 65 mm / 2.6" |
| L2 [mm] | 35.0 |
| L4 [mm] | 39.0 |
| G1 | M8 |
| Poids [kg] | 0.58 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB
Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande