SMPL
Matrix plates
Modular matrix plate for clamping flat workpieces and workpieces with a plane base.
描述
Vorteile – Ihr Nutzen
- Grundkörper aus hochfestem Aluminium
Verzugsfreies Spannen von flächigen und dünnen Bauteilen - Serienmäßiges Manometer
Ermöglicht eine kontinuierliche Vakuumüberwachung am Werkstück - Anschlussset mit Handschiebeventil
Für eine optimale Vakuumversorgung und komfortables Arbeiten - Verbesserte Vakuumführung
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte - Patentierte Reibinseln optional
Steigerung der Haltekräfte um bis zu 30 % ohne Verformung des Werkstücks - Seitlich angebrachte mechanische Anschläge
Einfaches Positionieren des Werkstücks und zusätzliche Aufnahme von Querkräften - Auflageplatte in Kombination mit Sauger Cups und Elastomermatte
Ermöglicht 5-Seiten-Bearbeitung und einfache Fertigung von Durchbrüchen und Aussparungen - Modulares Baukastensystem
Flexible Gestaltung des Werkstücks - Adaption auf konventionellen Spannmitteln möglich
Einfache und schnelle Inbetriebnahme der Matrixplatte auf dem Maschinentisch - VERO-S Schnittstelle
Flexibel kombinierbar mit dem großen VERO-S Baukasten für noch kürzere Rüstzeiten
Optionen und spezielle Informationen
- Kurze Rüstzeiten – Hohe Haltekräfte – Maximale Präzision
PLANOS Matrixplatten von SCHUNK spannen flächige und an der Unterseite plane Werkstücke prozesssicher und schnell. Sie sorgen auf Bearbeitungszentren für minimale Rüstzeiten. Sogar mechanisch schwer spannbare Bauteile lassen sich mit PLANOS spielend leicht, deformationsfrei und präzise fixieren. - Zur Steigerung der horizontalen Haltekräfte können die PLANOS Matrixplatten optional mit Reibinseln ausgestattet werden. Vergleichbar mit den Matrixplatten ohne Reibinseln steigen die horizontalen Haltekräfte bei Matrixplatten mit Reibinseln um bis zu 30 %.
- Für die 5-Seiten-Bearbeitung und die Bearbeitung von Werkstückdurchbrüchen bietet die PLANOS Auflageplatte in Kombination mit Sauger Cups die optimale Lösung. Die Auflageplatte kann einfach auf der Basisplatte befestigt werden.