MG10
标准磁力夹持技术的附件
ID 422950
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Gaussímetro manual
- Para determinar o magnetismo residual na peça após a usinagem.
- Dimensões: 75 x 60 x 25 mm
- Tensão: 9 V
- Peso: 0.2 kg
Technical details
| Length [mm] | 75.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 60.0 |
| Height [mm] | 25.0 |
| Mains voltage [V] | 9.0 |
| Weight [kg] | 0.2 |