CLM 08-H042
Ident.-Nr. 314002
Dieses Produkt ist ein Altprodukt.
Kompaktschlitten CLM, Baugröße: 08, pneumatisch, Kolbenstangenzylinder, Spielfrei vorgespannte Kreuzrollenführung
- Max. Hub: 42 mm
Technische Details
| Hub [mm] | 42.0 |
|---|---|
| Kraft ausfahren [N] | 30.0 |
| Kraft einfahren [N] | 25.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.04 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 8.0 |
| Stangendurchmesser [mm] | 3.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Zylindervolumen/10 mm pro Doppelhub [cm³] | 0.5 |
| Gesamtlänge [mm] | 95.5 |
| Schutzart IP | 40 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Eigenmasse [kg] | 0.103 |
| Antriebskonzept | Kolbenstangenzylinder |
| Länge X [mm] | 95.5 |
| Breite Y [mm] | 22.0 |
| Höhe Z [mm] | 19.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 1.87 |
| Moment My max. [Nm] | 2.51 |
| Moment Mz max. [Nm] | 1.26 |
| Abstand N (für Momentenbelastung) [mm] | 12.3 |
| Max. Kraft axial Fz max. [N] | 79.0 |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
此处所示力和力矩均为单个荷载的最大值。如果同时施加一个以上力和/或力矩的应用可采用 TOOLBOX 工具计算。仅可采用 Toolbox 计算力Fy。
产品系列的常规说明
重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。
行程时间
为滑块或基体的纯移动时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。
行程
为装置的最大额定行程。通过减振器可在两侧缩短行程。
设计或控制算法
对于本装置的配置或控制计算,我们建议采用我们的 Toolbox 软件,可从网上下载。 为了防止发生过载,绝对有必要对选定的装置进行验证。
环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。
外壳材料
铝合金,阳极氧化
导轨
无背隙、预加载的交叉滚子导轨
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
标配范围
所订购的线性模块,包含止动套(CLM 008)/终端位置阻尼(CLM 010 — CLM 200)和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求