OSE-C34-0
Unidad de giro universal
Ident.-Nr. 354321
Dieses Produkt ist ein Altprodukt.
Alternative Produkte:
Unidad de giro universal OSE, Tamaño: 34, neumática, Ángulo de giro: 180 °, Posibilidad de ajuste de la posición final: 2 °, Posición central: 1 x M (neumática), Amortiguación de fin de carrera: amortiguador hidráulico
- Torque: 6.5 Nm
Technische Details
| Grupo de productos | Unidad de giro universal |
|---|
*Los esquemas son válidos para unidades básicas y para aplicaciones con un eje de giro vertical, así como para cargas totalmente céntricas con un eje de giro horizontal y una presión de trabajo de 6 bar. Se deben respetar los tiempos de giro usando válvulas de estrangulación; de lo contrario, se puede ver reducida la vida útil del equipo. Si tiene una aplicación diferente, no dude en consultarnos. Además, el asistente de dimensionamiento para giro de SCHUNK está disponible en línea.
Material de la carcasa
Aluminio
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Principio de funcionamiento
Principio de doble pistón/cremallera/piñón
Material suministrado
Acoplamiento de rácor regulable, tornillos de ajuste, O-rings para la conexión directa, tornillos de montaje, manual de instrucciones y montaje con certificado del fabricante
Garantía
24 meses