AS-SLD-M-H500-PL
Ident.-Nr. 1696407
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Pneumatischer Lastausgleich
- Max. Hub: 500 mm
- Ausgleichskraft (bei 4 bar): 160 N
- Ausgleichskraft (bei 6 bar): 240 N
Zeichnungen
Pneumatischer Lastausgleich
Pneumatischer Lastausgleich
Bitte beachten Sie, dass es sich bei der dargestellten Zeichnung um eine Ansicht des Basisproduktes handelt. Einzelne Produktvarianten werden durch nachfolgende Zeichnungen ergänzt. Bitte beachten Sie hierzu auch das Katalogdatenblatt des Artikels.
Optional ist die Linearachse mit einem zum Motor parallel angebauten pneumatischen Lastausgleich lieferbar. Der Pneumatikzylinder kompensiert hierbei einen Teil der Gewichtskräfte bei Vertikalbewegungen des Linearmotors. Dies kann in Anwendungsfällen zu einer höheren Dynamik führen.
Der pneumatische Lastausgleich kann nicht mit der elektrischen Kolbenstangenbremse oder dem magnetischen Lastausgleich kombiniert werden.
Beim Einsatz eines pneumatischen Lastausgleichs werden pro Lineareinheit ein Anbausatz sowie ein Pneumatikzylinder ISO 6432 D25 (je nach Hub) benötigt - bitte sprechen Sie uns an.
Beim Einsatz eines pneumatischen Lastausgleichs werden pro Lineareinheit ein Anbausatz sowie ein Pneumatikzylinder ISO 6432 D25 (je nach Hub) benötigt - bitte sprechen Sie uns an.