AS-SLD-S-H100-EK
Ident.-Nr. 1696385
Jetzt anfragen
Dieses Produkt kann online nur angefragt werden.
Anbausatz Bremse elektr. (inkl. ROBA® brake-checker® und 10m Anschlusskabel)
- Max. Hub: 100 mm
- Haltekraft: 70 N
Zeichnungen
Elektrische Kolbenstangenbremse
Elektrische Kolbenstangenbremse
Bitte beachten Sie, dass es sich bei der dargestellten Zeichnung um eine Ansicht des Basisproduktes handelt. Einzelne Produktvarianten werden durch nachfolgende Zeichnungen ergänzt. Bitte beachten Sie hierzu auch das Katalogdatenblatt des Artikels.
Optional kann die Achse mit einer elektrischen Haltebremse ausgestattet werden. Diese verhindert ein ungewolltes Absinken von vertikal eingebauten Achsen bei Spannungsausfall. Die Haltebremse ist auch für Anwendungen im Bereich der Maschinensicherheit geeignet. Bitte sprechen Sie uns an.
Die elektrische Kolbenstangenbremse kann an den benötigten Hub angepasst werden. Der maximal mögliche Hub beträgt 800 mm - bitte sprechen Sie uns an.
Die elektrische Kolbenstangenbremse kann nicht mit dem pneumatischen/magnetischen Lastausgleich kombiniert werden.
Die elektrische Kolbenstangenbremse kann nicht mit dem pneumatischen/magnetischen Lastausgleich kombiniert werden.