Beschreibung
优势 - 您将获益
- 经由数字输入/输出的控制
用于简便调试,且可快速整合进现有系统。 - 10 级独立的伸出和缩回速度
周期时间高度灵活 - 线性电机驱动
使用时几乎无磨损,且使用寿命长 - 牢固的轴承导轨
保证高承载能力和所有安装位置终端位置精度 - 免维护
提高机床开机率并降低运营成本 - 紧凑尺寸
轮廓干扰性小 - 标准安装孔
与装配技术其他系统元件有多种组合
选件和特殊信息
- 可手动调节的速度
可以使用两个集成的旋转开关单独调整伸缩速度。 - 负载补偿
可选用负载补偿装置,平行安装在线性模块上。采用 MagSpring® 即可确保这一目的。磁性弹簧能够部分补偿线性模块垂直运动时产生的部分重力。在某些应用中,这能够避免线性模块断电后出现滑块位置下降的问题。 - 电气活塞杆制动
可选项:可在轴上配备一个电动驻停制动。这避免了在断电时垂直安装的轴出现意外下沉。制动保持同样可在设备安全领域的应用中使用。请联系我们。 - 新增:配备食品级润滑脂 (H1G) 的版本
适用于医疗技术、实验室自动化、制药和食品行业,可快速投入使用的解决方案。尚未完全符合 EN 1672-2:2020 的要求。