arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGA-3 180-95-22

SGA-3 180-95-22

连接板

ID 1643382

标准型系统卡爪

产品特性:
  • 转接板,固定式
  • 接口 1: W-38
技术参数:
  • 尺寸: 180 x 95 x 22 mm
  • 重量: 2.9 kg
Largeur [mm] 180.0
Profondeur [mm] 95.0
Hauteur [mm] 22.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 2.9

标配范围
系统爪、紧固螺钉;没有 6 倍可反装夹爪