arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGA-4 125-48-19

SGA-4 125-48-19

连接板

ID 432735

交货期可咨询
标准型系统卡爪

产品特性:
  • 转接板,固定式
  • 接口 1: W-38
  • 适用于: KSC-F 80-214
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 48 x 19 mm
  • 重量: 0.8 kg
Breite [mm] 125.0
Tiefe [mm] 48.0
Höhe [mm] 19.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.8

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne 6fach-Wendebacken